|
|
|
NU343254
Unica - HD15 ženski (VGA) - 1 modul - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Video vtičnica
|
Tip konektorja
|
VGA
|
Tip električnega tokokroga
|
Video
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Glavni odtenek barve
|
Antracit
|
Komplementarno
Številka vtičnice
|
1
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Število modulov
|
1 modul
|
Površinska obdelava (finish)
|
Mat
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Globina
|
220 mm
|
Teža izdelka
|
0,054 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
IK stopnja zaščite
|
IK02
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
57,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,800 cm
|
Paket 2 Teža
|
690,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
10
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
987,000 g
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|