|
|
|
NU345044
TV/FM/SAT socket, New Unica, individual, 2module, beige
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
TV/FM/SAT vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
Komunikacija
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip TV vtičnice
|
Individ.
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Komplementarno
TV konektor
|
Moški IEC 9,52 mm
|
Radio konektor
|
Ženski IEC 9,52 mm
|
SAT konektor
|
F tip
|
Zmanjšanje poti
|
2 dB TV/VHF signal47…75 MHz
2 dB TV/UHF signal170…862 MHz
2 dB R signal88…110 MHz
2 dB SAT signal950…2200 MHz
|
DC tok
|
Da
|
Število modulov
|
2 modula
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Oznaka
|
Z odtisom
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Globina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
18 mm
|
Teža izdelka
|
0,073 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
EMC direktiva
EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
69,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
749,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,639 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|