|
|
|
NU345144
TV/FM socket, New Unica, individual, 2module, beige
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
TV/FM vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
Komunikacija
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip TV vtičnice
|
Individ.
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Stanje uporabe
|
Vzporedni distribucijski sistemi
|
Komplementarno
TV konektor
|
Moški IEC 9,52 mm
|
Radio konektor
|
Ženski IEC 9,52 mm
|
Zmanjšanje poti
|
1 dB TV/UHF signal125…860 MHz
2 dB TV/VHF signal47…68 MHz
10 dB R signal87,5…108 MHz
|
DC tok
|
NO
|
Številka na linijo
|
1
|
Število modulov
|
2 modula
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Oznaka
|
Z odtisom
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Globina
|
28 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
18 mm
|
Teža izdelka
|
0,073 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Okoljske značilnosti
|
Olje
Alkohol
UV odporen
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Belilo
Aceton
Petrol
|
Standardi
|
EMC direktiva
EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
837,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,874 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|