|
|
|
NU345418
Unica - R-TV/SAT - individualen - 2 m - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
R-TV/SAT vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
Komunikacija
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip TV vtičnice
|
Individ.
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
TV konektor
|
Moški IEC 9,52 mm
|
SAT konektor
|
Ženski IEC 9,52 mm
|
Zmanjšanje poti
|
2 dB R-TV signal5…862 MHz
2,5 dB SAT signal950…2400 MHz
|
DC tok
|
Da
|
Število modulov
|
2 modula
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Oznaka
|
Z odtisom
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Globina
|
33 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
33 mm
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Standardi
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,3 cm
|
Paket 2 Teža
|
709,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,618 kg
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
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|