|
|
|
NU346154
Unica - TV - moška - individualna - 1 m - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
TV-vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
-
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip TV vtičnice
|
Individ.
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
TV konektor
|
Moški IEC 9,52 mm
|
Zmanjšanje poti
|
1,5 dB TV signal
|
DC tok
|
Da
|
Število modulov
|
1 modul
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Površinska obdelava (finish)
|
Mat
|
Oznaka
|
Brez oznake
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Globina
|
35,5 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
35,5 mm
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…35 °C
|
Standardi
|
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Teža
|
42,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
495,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,195 kg
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
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|