Schneider-Electric
 
NU346230 slika – Schneider- scope
NU346230
Unica - TV - moška - individualna - 2 m - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del TV-vtičnica
Aplikacija naprave Komunikacija
Podpora medijske naprave
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip TV vtičnice Individ.
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
TV konektor Moški IEC 9,52 mm
Zmanjšanje poti 1,5 dB TV signal5…2200 MHz
DC tok Da
Število modulov 2 modula
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Površinska obdelava (finish) Prašno barvano
Oznaka Brez oznake
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vpet
Globina 35,5 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 35,5 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Standardi CE
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 6,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,400 cm
Paket 1 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,600 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,500 cm
Paket 2 Teža 532,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,270 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Najmanjši odstotek reciklaže 5