|
|
|
NU346844
Unica - TV koaksialen kabel - 1 modul - bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
TV-vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Povezava
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Komplementarno
TV konektor
|
F konektorji
|
Število modulov
|
1 modul
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Globina
|
35 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
18 mm
|
Teža izdelka
|
0,013 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
12,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
185,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,089 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|