Schneider-Electric
 
NU346854 slika – Schneider- scope
NU346854
Unica - TV koaksialen kabel - 1 modul - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del TV-vtičnica
Aplikacija naprave Povezava
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Komplementarno
TV konektor F konektorji
Število modulov 1 modul
Material Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: Mehanizem pokrova
Površinska obdelava (finish) Mat
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Način pritrjevanja Vpet
Globina 35 mm
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 18 mm
Product weight 0,013 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP2xC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 2,2 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 11 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6 cm
Paket 2 Širina 14 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 187 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 612 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh