Schneider-Electric
 
NU348630 slika – Schneider- scope
NU348630
Unica - priključek za zvočnike - 2 modula - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vhod zvočnika
Aplikacija naprave Podpora medijske naprave
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Številka vtičnice 1
Število modulov 2 modula
Priključki - terminali 2 Določanje tlaka
Način pritrjevanja Vpet
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran
Površinska obdelava (finish) Prašno barvano
Globina 32 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,034 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP2xC
IK stopnja zaščite IK02
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 521,000 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh