|
|
|
NU348654
Unica - priključek za zvočnike - 2 modula - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vhod zvočnika
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
Številka vtičnice
|
1
|
Število modulov
|
2 modula
|
Priključki - terminali
|
2 Določanje tlaka
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prašno barvano
|
Globina
|
32 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,034 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
IK stopnja zaščite
|
IK02
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
512,000 g
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|