|
|
|
NU348744
Unica - priključek za zvočnike - 1 modul - bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vhod zvočnika
|
Aplikacija naprave
|
Podpora medijske naprave
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Komplementarno
Številka vtičnice
|
1
|
Število modulov
|
1 modul
|
Priključki - terminali
|
2 Določanje tlaka
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Globina
|
32 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,018 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
IK stopnja zaščite
|
IK02
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
460,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
640
|
Paket 3 Višina
|
77,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
23,22 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|