Schneider-Electric
 
NU3488 slika – Schneider- scope
NU3488
Loudspeaker mechanism, New Unica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Zvočnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Montaža naprave Podometni strop
Podometna
Način pritrjevanja Luknja
Vhodna impedanca 8 Ohm
Sestava naprave 2 2,5 palčni zvočnik
Tip komunikacijskega omrežja Wired ( 5 m)
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Poraba energije v W 5 W
Nominalna izhodna moč 3 W
Pasovna širina 170…12000 Hz
Razmerje signal - hrup 86 dB
Število kablov 2 kabel/li
Togost kabla Prilagodljiv
Material Plastika
Količina na set/komplet 2 kosa
Premer Zunanji: 95 mm
Višina 66 mm
Width 66 mm
Globina 28 mm
Globina vgradnje 23 mm
Product weight 0,5 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Zdravje in problemi okolja Lead free
Okoljske značilnosti Halogen free
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 411,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,946 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko