|
|
|
NU349144
Telefonska vtičnica, Unica, RJ12, 1 konektor, 1 modul, bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Telefonska vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bež
Bež ( RAL 1013)
|
Tip telefonske vtičnice
|
RJ12 (6 kotakti/ov) - kategorija3 pri16 Mbitov/s
|
Komplementarno
Številka vtičnice
|
1
|
Število modulov
|
1 modul
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke Zaviti par
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS (akrilonitril-butadien-stiren) GF10 FR: Mehanizem pokrova
|
Globina
|
23 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
12 mm
|
Teža izdelka
|
0,014 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…45 °C
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Okoljske značilnosti
|
Alkohol
Belilo
Petrol
Olje
Tekočina za čiščenje stekel
UV odporen
Tekoče milo
Aceton
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
13,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
227,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
654,0 g
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
Sustainable packaging