|
|
|
NU349744
Telefonska vtičnica, Unica, RJ12, 1 konektor, 1 modul, bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Estetsko ime
|
Unica (standardna estetika)
|
Izdelek ali sestavni del
|
Telefonska vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bež
Bež ( RAL 1013)
|
Tip telefonske vtičnice
|
RJ12 (6 kotakti/ov) - kategorija3 pri16 Mbitov/s
|
Komplementarno
Številka vtičnice
|
1
|
Število modulov
|
2 modula
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke Zaviti par
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS (akrilonitril-butadien-stiren) GF10 FR: Mehanizem pokrova
|
Globina
|
23 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
12 mm
|
Product weight
|
0,018 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…45 °C
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Okoljske značilnosti
|
UV odporen
Belilo
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Aceton
Tekoče milo
Petrol
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
276,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
703,000 g
|
Trajnost ponudbe
|
|