Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU350118 |
Schneider-Electric
 
NU350118 slika – Schneider- scope
NU350118
Unica - sobni termostat - 8 A - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Termostat
Aplikacija naprave Soba
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
Tok prekinitve obremenitve Upor: 8 A
Induktivno: 5 A cos phi 0,8
Tip zaščite Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
Število modulov 2 modula
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Povezave - terminali Vijačne sponke
Status LED 1 dvobarvna LED (Rdeča/modra) Ogrevalna ali prezračevalna aplikacija
1 LED (Zelena) Prisotnost napetosti
Oznaka Izhod
L+N
Programirana temperatura NO
Območje nastavitve temperature 5…30 °C
Natančnost merjenja 0,5 °C
Material PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vpet
Minimalna montažna višina 1,5 m
Globina 47 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 33 mm
Teža izdelka 0,083 kg
Targetiran kanal Profesionalno
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…30 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Standardi EMC direktiva
EN 60730-2-9
NN direktiva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 101,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 621,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Brez silicija Ne
Vzemi nazaj No