|
|
|
NU350154
Unica - sobni termostat - 8 A - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Termostat
|
Aplikacija naprave
|
Soba
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
|
Tok prekinitve obremenitve
|
Upor: 8 A
Induktivno: 5 A cos phi 0,8
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred toplotno preobremenitvijo
|
Število modulov
|
2 modula
|
Priključna zmogljivost
|
<= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Status LED
|
1 dvobarvna LED ( Rdeča/modra) Ogrevalna ali prezračevalna aplikacija
1 LED ( Zelena) Prisotnost napetosti
|
Oznaka
|
L+N
Izhod
|
Programirana temperatura
|
NO
|
Območje nastavitve temperature
|
5…30 °C
|
Natančnost merjenja
|
0,5 °C
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Površinska obdelava (finish)
|
Mat
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Minimalna montažna višina
|
1,5 m
|
Globina
|
47 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
33 mm
|
Product weight
|
0,083 kg
|
Targetiran kanal
|
Profesionalno
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Standardi
|
EMC direktiva
EN 60730-2-9
NN direktiva
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
105,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
621,0 g
|
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva
|
V preiskavi
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
|
|