Tip tehnologije
|
Elektronski
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
|
Tok prekinitve obremenitve
|
Upor: 10 A cos phi 1 (2300 W)
|
Število modulov
|
2 modula
|
Tip krmiljenja
|
Elektronski krmilnik
|
Funkcija
|
Z zmanjšanjem temperature
|
Priključna zmogljivost
|
<= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Status LED
|
1 LED ( Zelena) Prisotnost napetosti
1 LED ( Rdeča) Ogrevalna aplikacija
|
Oznaka
|
L+N
Senzor
Izhod
|
Programirana temperatura
|
NO
|
Območje nastavitve temperature
|
5…45 °C
|
Natančnost merjenja
|
0,5 °C
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Minimalna montažna višina
|
1,3 m
|
Globina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
33 mm
|
Targetiran kanal
|
Profesionalno
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|