Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU350330 |
Schneider-Electric
 
NU350330 slika – Schneider- scope
NU350330
Unica - talni termostat - 10A - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Termostat
Aplikacija naprave Tla
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Aluminij
Dobavljena oprema 10 kOhm NTC senzor s 4 m kablom
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
Tok prekinitve obremenitve Upor: 10 A cos phi 1 (2300 W)
Število modulov 2 modula
Tip krmiljenja Elektronski krmilnik
Funkcija Z zmanjšanjem temperature
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
Povezave - terminali Vijačne sponke
Status LED 1 LED (Zelena) Prisotnost napetosti
1 LED ( Rdeča) Ogrevalna aplikacija
Oznaka Izhod
L+N
Senzor
Programirana temperatura NO
Območje nastavitve temperature 5…45 °C
Natančnost merjenja 0,5 °C
Material PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vpet
Minimalna montažna višina 1,3 m
Globina 47 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 33 mm
Targetiran kanal Profesionalno
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Standardi EMC direktiva
NN direktiva
EN 607320-2-9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 9,8 cm
Paket 1 Dolžina 9,8 cm
Paket 1 Teža 152,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 540 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 128
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 25,78 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
RoHS EU Direktiva V preiskavi
Trajnostna embalaža Da
Vzemi nazaj No