Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor svetlobe
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip zatemnitve
|
Univerzalni
|
Regulator zatemnitve
|
Tip vrtljive tipke
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 5 do 200 W pri230 V AC
Halogenska žarnica: 5 do 150 W pri230 V AC
LED luč: 5 ... 100 VA pri230 V AC (RC LED način)
LED luč: 5 ... 20 VA pri230 V AC (Način RL LED)
NN halogenske luči: 5 ... 150 VA pri12 V AC (Elektr. transformator)
NN halogenske luči: 5 ... 150 VA pri12 V AC (Navit transformator)
|
Funkcija
|
S pomnilniško funkcijo
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred pregrevanjem
Avtomatska zaščita pred prenapetostjo
Zaščita kratkega stika
|
Barva
|
Aluminij
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prašno barvano
|
Število modulov
|
2 modula
|
Število odvodov
|
1
|
Tip krmiljenja
|
Lokalni nadzor Nadzor zatemnitve gor/dol
Lokalni nadzor Avtomatsko zaznavanje preobremenitve
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
|
Povezane pomožne naprave
|
Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
|
Dobavljena oprema
|
Uporabniški priročnik
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek
|
Število zankastih terminalov
|
2
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv št. 1 in komb.
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Količina na set/komplet
|
1 Škatla
|
Globina vgradnje
|
29 mm
|
Globina
|
47 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,129 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|