|
|
|
NU351454
Unica - zatemnilnik - rotacijsko tipkalo -antracit
|
|
|
Glavno
Blagovna znamka izdelka
|
Schneider Electric
|
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Tip številke
|
NH3514
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zatemnilnik
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor svetlobe
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip zatemnitve
|
Univerzalni
|
Regulator zatemnitve
|
Tip vrtljive tipke
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 5 do 200 W pri230 V AC
Halogenska žarnica: 5 do 150 W pri230 V AC
LED luč: 5 ... 100 VA pri230 V AC (RC LED način)
LED luč: 5 ... 20 VA pri230 V AC (Način RL LED)
NN halogenske luči: 5 ... 150 VA pri12 V AC (Elektr. transformator)
NN halogenske luči: 5 ... 150 VA pri12 V AC (Navit transformator)
|
Funkcija
|
S pomnilniško funkcijo
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Avtomatska zaščita pred prenapetostjo
Zaščita pred pregrevanjem
|
Barva
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prašno barvano
|
Število modulov
|
2 modula
|
Število odvodov
|
1
|
Tip krmiljenja
|
Lokalni nadzor Nadzor zatemnitve gor/dol
Lokalni nadzor Avtomatsko zaznavanje preobremenitve
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
|
Povezane pomožne naprave
|
Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
|
Dobavljena oprema
|
Uporabniški priročnik
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek
|
Število zankastih terminalov
|
2
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv št. 1 in komb.
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Količina na set/komplet
|
1 Škatla
|
Globina vgradnje
|
29 mm
|
Globina
|
47 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,129 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
5…40 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 Z oznako na vizualnih delih
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Alkohol
Petrol
UV odporen
Olje
Aceton
Tekoče milo
Belilo
Tekočina za čiščenje stekel
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
SEMKO
FIMKO
VDE
NF
CE
NEMKO
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
111,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
652,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
840b480f-474c-48b3-ace7-1ef2b819b601
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|