Schneider-Electric
 
NU352530 slika – Schneider- scope
NU352530
Unica - Senzor gibanja z integriranim tipkalom in relejem - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Blagovna znamka izdelka Schneider Electric
Skupina izdelkov New Unica
Tip številke NH3525
Izdelek ali sestavni del Detektor gibanja
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Z vijaki
Tip senzorja PIR
Tip obremenitve Žarnica z žarilno nitko: 2200 W pri230 V AC
Halogenska žarnica: 2000 W pri230 V AC
LED luč: 0...130 W pri230 V AC
Motor (enofazni): 1000 VA pri230 V AC
NN halogenske luči: 1050 VA pri12 V AC (Elektr. transformator)
NN halogenske luči: 500 VA pri12 V AC (Navit transformator)
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Nazivni tok 10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
Vrednost povezane varovalke 16 A
Glavni odtenek barve Aluminij
Površinska obdelava (finish) Prašno barvano
Število modulov 2 modula
Število funkcijskih tipk 1
Lokalno signaliziranje Stanje: 1 LED (Rdeča)
Kot zaznavanja 160 ° Horizontalno
Obraz za zaznavanje Čelni: 8 m
Bočna: 8 m
Število odvodov 1
Tip krmiljenja Ročno krmiljenje
Lokalni nadzor Avtomatsko zaznavanje preobremenitve
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
Prilagajanje intenzitete svetlobe 5…500 lux
Območje časovnega zamika 1 ... 30 min
Povezane pomožne naprave Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
Dobavljena oprema Uporabniški priročnik
Konfiguracija ožičenja Z nevtraln.
Povezave - terminali Vijačni priključek
Število zankastih terminalov 2
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
Oblika glave vijaka Pozidriv št. 1 in komb.
Zatezni moment 0,5 N.m
Material PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Montažna podpora Zid
Tip namestitve Notranja inštalacija
Količina na set/komplet 1
Tip pakiranja Škatla
Minimalna montažna višina 1 m
Globina vgradnje 29 mm
Globina 44 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,042 kg
Standardi EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Certifikati izdelkov FIMKO
NF
VDE
NEMKO
SEMKO
CE
EAC
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 5…40 °C
IP stopnja zaščite IP20
IP21 Z oznako na vizualnih delih
IK stopnja zaščite IK04
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,300 cm
Paket 1 Širina 9,800 cm
Paket 1 Dolžina 9,800 cm
Paket 1 Teža 115,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,882 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 83f7175d-d764-4ccc-8795-c8cdfdb638ec
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh