Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip senzorja
|
PIR
|
Tip obremenitve
|
Žarnica z žarilno nitko: 2200 W pri230 V AC
Halogenska žarnica: 2000 W pri230 V AC
LED luč: 0...130 W pri230 V AC
Motor (enofazni): 1000 VA pri230 V AC
NN halogenske luči: 1050 VA pri12 V AC (Elektr. transformator)
NN halogenske luči: 500 VA pri12 V AC (Navit transformator)
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivni tok
|
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A
|
Glavni odtenek barve
|
Antracit
|
Površinska obdelava (finish)
|
Prašno barvano
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Število modulov
|
2 modula
|
Število funkcijskih tipk
|
1
|
Lokalno signaliziranje
|
Stanje: 1 LED (Rdeča)
|
Kot zaznavanja
|
160 ° Horizontalno
|
Obraz za zaznavanje
|
Čelni: 8 m
Bočna: 8 m
|
Število odvodov
|
1
|
Tip krmiljenja
|
Ročno krmiljenje
Lokalni nadzor Avtomatsko zaznavanje preobremenitve
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
|
Prilagajanje intenzitete svetlobe
|
5…500 lux
|
Območje časovnega zamika
|
1 ... 30 min
|
Povezane pomožne naprave
|
Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
|
Dobavljena oprema
|
Uporabniški priročnik
|
Konfiguracija ožičenja
|
Z nevtraln.
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek
|
Število zankastih terminalov
|
2
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv št. 1 in komb.
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Montažna podpora
|
Zid
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Tip pakiranja
|
Škatla
|
Minimalna montažna višina
|
1 m
|
Globina vgradnje
|
29 mm
|
Globina
|
44 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,042 kg
|
Standardi
|
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 300-328
EN 60730-2-7
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Certifikati izdelkov
|
NF
CE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
VDE
EAC
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|