|
|
|
NU353518
Unica - rele z odštevalnim časomerilcem 10A 3-žice - bela
|
|
|
Glavno
Blagovna znamka izdelka
|
Schneider Electric
|
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Tip številke
|
NH3535
|
Izdelek ali sestavni del
|
Števec
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Število rockerjev
|
1
|
Aktuator
|
Tipka
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Pripadajoč nazivni tok varovalk
|
16 A
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Število modulov
|
2 modula
|
Število funkcijskih tipk
|
2
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator: 1 LED (Rdeča)
|
Število odvodov
|
1
|
Tip krmiljenja
|
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
Lokalni nadzor
|
Časovna zakasnitev
|
5 min...8 h
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično ( 2,4 GHz), 2,5 mW pri< 50 m
|
Povezane pomožne naprave
|
Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
|
Oznaka
|
Simbol časovnika
|
Dobavljena oprema
|
Uporabniški priročnik
|
Konfiguracija ožičenja
|
Z nevtraln.
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek
|
Število zankastih terminalov
|
2
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv št. 1 in komb.
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip namestitve
|
Notranja inštalacija
|
Tip pakiranja
|
Škatla
|
Globina vgradnje
|
29 mm
|
Globina
|
41 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
5…40 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 Z oznako na vizualnih delih
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Belilo
Tekočina za čiščenje stekel
UV odporen
Olje
Petrol
Alkohol
Tekoče milo
Aceton
|
Standardi
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
NEMKO
VDE
EAC
SEMKO
CE
FIMKO
NF
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
105,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,580 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|