|
|
|
NU353530
Unica - rele z odštevalnim časomerilcem 10A 3-žice - aluminij
|
|
|
Glavno
Blagovna znamka izdelka
|
Schneider Electric
|
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Tip številke
|
NH3535
|
Izdelek ali sestavni del
|
?tevec
|
Komplementarno
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Število rockerjev
|
1
|
Aktuator
|
Tipka
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Površinska obdelava (finish)
|
Mat
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
?tevilo modulov
|
2 modula
|
Število funkcijskih tipk
|
2
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator: 1 LED (Rdeča)
|
Število odvodov
|
1
|
Tip krmiljenja
|
Daljinski upravljalnik s pomožno dvojno tipko
Lokalni nadzor
|
Časovna zakasnitev
|
5 min...8 h
|
Tip komunikacijskega omrežja
|
Brezžično ( 2,4 GHz), 2,5 mW pri< 50 m
|
Povezane pomožne naprave
|
Neomejeno število tipk, razdalja:50 m
|
Oznaka
|
Simbol ?asovnika
|
Dobavljena oprema
|
Uporabni?ki priro?nik
|
Konfiguracija ožičenja
|
Z nevtraln.
|
Povezave - terminali
|
Vija?ni priklju?ek
|
Število zankastih terminalov
|
2
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTrden kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaSolid stranded kabel/li
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv št. 1 in komb.
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Kovinski: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Tip namestitve
|
Notranja in?talacija
|
Tip pakiranja
|
?katla
|
Globina vgradnje
|
29 mm
|
Globina
|
41 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,045 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
5…40 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP21 Z oznako na vizualnih delih
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
UV odporen
Teko?ina za ?i??enje stekel
Olje
Petrol
Teko?e milo
Belilo
Alkohol
|
Standardi
|
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
SEMKO
FIMKO
NF
NEMKO
VDE
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
88,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
698,0 g
|
Trajnost ponudbe
|
|