|
|
|
NU354018
Time delayed key card switch, New Unica
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo za kartico
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 1-smerno
|
Število rockerjev
|
0
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
8 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Stanje uporabe
|
Notranja
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Aktuator
|
Rocker
|
Število modulov
|
2 modula
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Material
|
ABS: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Posebna obdelava - vgrajeno v material
|
Nevzdrževan
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina
|
39,95 mm
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Teža izdelka
|
0,0421 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Aceton
Petrol
UV odporen
Olje
Belilo
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
77,7 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
57
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,87 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
456
|
Paket 3 Višina
|
77 cm
|
Paket 3 Širina
|
60 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
47,459 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|