Schneider-Electric
 
NU354054 slika – Schneider- scope
NU354054
Stikalo na kartico s časovnim zamikom, Unica, 8 A, 230 V, AC, 2 modula, antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo za kartico
Aplikacija naprave Krmiljenje
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektronski
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 % pri50 Hz
Nazivni tok 8 A
Tip obremenitve 230 V AC žarnica - 1470 W
230 V AC halogenska svetilka - 1470 W
230 V AC ventilator - 1470 W
230 V AC konvektor - 1470 W
Nizkonapetostna halogenska luč s feromagnetnim transformatorjem - 1000 VA
Nizkonapetostna halogenska luč z elektronskim transformatorjem - 1470 VA
Fluorescentna cev Feromagnetni balast - 1470 VA
Kompaktna fluorescentna luč - 1470 W
LED luč - 1470 W
Kontaktor
Aktuator Kartica 54 x 86 x 0,85 mm (maksimum)
Število modulov 2 modula
Maksimalno število preklopov 50000 operacij
Tip zaščite Toplotna zaščita
Prenapetostna zaščita
Signalna svetilka Antracit Indikatorska luč
Časovna zakasnitev 10 s
Oznaka Piktogram vertikalne vstavitve
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
Način pritrjevanja Vpet
Material ABS: Mehanizem pokrova
Površinska obdelava (finish) Mat
Globina vgradnje 21 mm
Globina 40,7 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,045 kg
Glavni odtenek barve Antracit
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…30 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C
Okoljske značilnosti Alkohol
Aceton
Petrol
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Olje
UV odporen
Belilo
Standardi EN 60669-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,100 cm
Paket 1 Širina 8,100 cm
Paket 1 Dolžina 8,600 cm
Paket 1 Teža 83,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 57
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,232 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Dbb53f6e-33f5-4037-979c-30f45218d14b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko