Schneider-Electric
 
NU360130 slika – Schneider- scope
NU360130
Bluetooth zvočni sprejemnik, Unica, mehanizem, aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Avdio prejemnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Klešče
Vijaki
Sestava naprave 1 Avdio sprejemnik
1 Napajanje
Tip komunikacijskega omrežja Bluetooth ( 10 m)
Tip konektorja Vtič (Jack) ( 3,5 mm), 62 Ohm
Barvni odtenek Aluminij
[Ue] Nazivna operativna napetost Avdio sprejemnik: 15/16 V DC
Napajanje: 265 V AC 47-63 Hz
Poraba toka 4,5 do 100 mA Z bluetoothom
4,5 do 75 mA Z vtičem (jack)
Poraba energije v W 12 W zaNapajanje
Vhodna napetost 100 mVrms Z vtičem (jack)
Izhodna napetost 15 V DC Napajanje:
Izhodni tok 800 mA Napajanje
Nominalna izhodna moč 2,5 W
5 W
0 W
1,5 W
Ločevanje levega/desnega kanala 58 dB
Pasovna širina 45…20000 Hz
Razmerje signal - hrup 84 dB
Identifikacijska številka Bluetooth 0…9999
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Oddajnik RF moči 7 dBm
Povezave - terminali Vijačne sponke
Material ABS: Centralna plošča
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…60 °C
Višina 45,2 mm
Širina 44,75 mm
Globina 42,15 mm
Globina vgradnje 33,45 mm
Teža izdelka 0,24 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,300 cm
Paket 1 Teža 225,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,784 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da