Schneider-Electric
 
NU360154 slika – Schneider- scope
NU360154
Bluetooth zvočni sprejemnik, Unica, mehanizem, antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Avdio prejemnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vijaki
Klešče
Sestava naprave 1 Avdio sprejemnik
1 Napajanje
Tip komunikacijskega omrežja Bluetooth ( 10 m)
Tip konektorja Vtič (Jack) ( 3,5 mm), 62 Ohm
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
[Ue] Nazivna operativna napetost Avdio sprejemnik: 15/16 V DC
Napajanje: 265 V AC 47-63 Hz
Poraba toka 4,5 do 100 mA Z bluetoothom
4,5 do 75 mA Z vtičem (jack)
Poraba energije v W 12 W zaNapajanje
Vhodna napetost 100 mVrms Z vtičem (jack)
Izhodna napetost 15 V DC Napajanje:
Izhodni tok 800 mA Napajanje
Nominalna izhodna moč 0 W
2,5 W
5 W
1,5 W
Ločevanje levega/desnega kanala 58 dB
Pasovna širina 45…20000 Hz
Razmerje signal - hrup 84 dB
Identifikacijska številka Bluetooth 0…9999
Frekvenca prenosa 2,4 GHz
Oddajnik RF moči 7 dBm
Povezave - terminali Vijačne sponke
Material ABS: Centralna plošča
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…60 °C
Višina 45,2 mm
Width 44,75 mm
Globina 42,15 mm
Globina vgradnje 33,45 mm
Product weight 0,24 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 223,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,132 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A33aefe8-7028-420e-b57c-7953e6e1ba8e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko