Schneider-Electric
 
NU360218 slika – Schneider- scope
NU360218
Volume control, New Unica, white
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Estetsko ime Nova Unica
Izdelek ali sestavni del Regulator glasnosti
Predstavitev naprave Mehanizem
Način pritrjevanja Vpet
Aplikacija naprave Volume
[Ue] Nazivna operativna napetost 12 V
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Skupina izdelkov New Unica
Komplementarno
Regulator zatemnitve Vrtljivo
Oznaka Simbol za glasnost
+
-
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm²
Material PC (polikarbonat): Ohišje
Certifikati izdelkov CE
Globina vgradnje 30 mm
Globina 43,95 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Glavni odtenek barve Bela
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,200 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 75,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 57
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,695 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 456
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 45,560 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP B31441a6-36ab-4f40-8c6b-7b842594fbde
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko