Schneider-Electric
 
NU360244 slika – Schneider- scope
NU360244
Volume control, New Unica, Beige
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Estetsko ime Nova Unica
Izdelek ali sestavni del Regulator glasnosti
Predstavitev naprave Mehanizem
Način pritrjevanja Vpet
Aplikacija naprave Volume
[Ue] Nazivna operativna napetost 12 V
Število modulov 2 modula
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Skupina izdelkov New Unica
Komplementarno
Regulator zatemnitve Vrtljivo
Oznaka Simbol za glasnost
+
-
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm²
Material PC (polikarbonat): Ohišje
Certifikati izdelkov CE
Globina vgradnje 30 mm
Globina 43,95 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Glavni odtenek barve Bež
Okolje
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,3 cm
Paket 1 Širina 7,7 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 69,7 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 57
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,414 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 456
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 60 cm
Paket 3 Dolžina 80 cm
Paket 3 Teža 43,811 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko