|
|
|
NU360518
Unica - WiFi obnavljalnik, 300Mbps bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezžični repetitor
|
Aplikacija naprave
|
Repetitor
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Komplementarno
Protokol komunikacijskih vrat
|
IEEE 802.11 b/g/n
|
Hitrost prenosa
|
300 Mb / s (MCS15, 40 MHz)
|
Šifriranje omrežne varnosti
|
WPA2-PSK
|
Aktuator
|
Tipka
|
Preklopna aplikacija
|
On/Off preklop
|
Tip krmiljenja
|
Tipka za ON/OFF
|
Vrsta integriranega priključka
|
Wifi
|
Način pritrjevanja
|
Vpeta podpora
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
39 mm
|
Teža izdelka
|
0,53 kg
|
Tržni segment
|
Stanovanjska
|
Targetiran kanal
|
Profesionalno
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Standardi
|
IEEE 802.11 b/g/n
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−30…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
107,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
60
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,956 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
960
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
123,796 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|