Schneider-Electric
 
NU373118 slika – Schneider- scope
NU373118
Unica - 3-pozicijsko tipkalo za ključ 16A vijačno 2 modula bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo na ključ
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Preklopna funkcija 3 položaji
Aplikacija naprave Nadzor svetlobe
Dobavljena oprema Ključi
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna vzdržljivost 20000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Odprtina razdalje > 3 mm
Aktuator Ključ
Število modulov 2 modula
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
Oznaka Brez oznake
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Posebna obdelava - vgrajeno v material Nevzdrževan
Način pritrjevanja Vpet
Width 45 mm
Višina 45 mm
Globina 74 mm
Globina vgradnje 31 mm
Product weight 0,0505 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi IEC 60669-1
NN direktiva
Certifikati izdelkov CE
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP4x
IK stopnja zaščite IK04
Okoljske značilnosti Olje
UV odporen
Aceton
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 53 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 12,2 cm
Paket 2 Dolžina 18,6 cm
Paket 2 Teža 324 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 2,885 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2