|
|
|
NU3774
Unica - svetlobni modul - 12 ... 24 V AC - 2 modula
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Svetlobni modul
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
12 ... 24 V DC
|
Število modulov
|
1 modul
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela
|
Komplementarno
Vhodna moč
|
0,2 W
|
Barva svetlobnega bloka
|
Bela
|
Tip žarnice
|
LED
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Priključna zmogljivost
|
<= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Standardi
|
EN 62094-1
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Globina vgradnje
|
21 mm
|
Globina
|
31 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,018 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
320,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,36 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Brez PVC-ja
|
Ne
|
|
|