Schneider-Electric
 
NU3775 slika – Schneider- scope
NU3775
Unica - svetlobni modul - 230 V DC - 1 modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Svetlobni modul
Predstavitev naprave Mehanizem
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC pri50 do 60 Hz
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela
Komplementarno
Vhodna moč 1 W
Barva svetlobnega bloka Bela
Tip žarnice LED
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost <= 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Standardi EN 62094-1
CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Globina vgradnje 21 mm
Globina 31 mm
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,018 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK03
IP stopnja zaščite IP2xC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,800 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 25,200 cm
Paket 2 Teža 399,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 60
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,924 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Ne