Schneider-Electric
 
NU378530 slika – Schneider- scope
NU378530
Unica - brenčač - 2 modula - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Signalizacija
Izdelek ali sestavni del Brenčač
Predstavitev naprave Mehanizem
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Poraba toka 40 mA
Tip nastavitve Glasnost se lahko nastavi z uporabo vijaka
Montaža naprave Podometna
Operativni čas <= 30 ms
Povezave - terminali Vijačne sponke
Akustična raven Med 76 in 80 dB
Prečni prerez kabla 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 15…30 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…35 °C
Globina vgradnje 31 mm
Globina 50 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,091 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 50,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 572,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 3,345 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh