|
|
|
NU378544
Buzzer, New Unica, 2 modules, beige
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brenčač
|
Estetsko ime
|
Unica (standardna estetika)
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Komplementarno
Poraba toka
|
40 mA
|
Tip nastavitve
|
Glasnost se lahko nastavi z uporabo vijaka
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Operativni čas
|
<= 30 ms
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Akustična raven
|
Med 76 in 80 dB
|
Prečni prerez kabla
|
0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
15…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…35 °C
|
Globina vgradnje
|
31 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,091 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
Olje
Petrol
Aceton
Alkohol
Belilo
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
UV odporen
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
569,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,105 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|