|
|
|
NU378554
Unica - brenčač - 2 modula - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brenčač
|
Estetsko ime
|
Unica (standardna estetika)
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
Poraba toka
|
40 mA
|
Tip nastavitve
|
Glasnost se lahko nastavi z uporabo vijaka
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Operativni čas
|
<= 30 ms
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Akustična raven
|
Med 76 in 80 dB
|
Prečni prerez kabla
|
0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
15…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…35 °C
|
Globina vgradnje
|
31 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,091 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
584,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,224 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|