|
|
|
NU378618
Unica - elektronski zvonec - 2 modula - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski zvonec na vratih
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Screws or claws
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Komplementarno
Poraba toka
|
14 mA
|
Tip nastavitve
|
5 programabilnih melodij
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Akustična raven
|
70 dB/1m
|
Prečni prerez kabla
|
0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
|
Povezane pomožne naprave
|
3 indikatorske lučke povezane vzporedno
10 standardnih tipk, povezanih vzporedno
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
15…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…35 °C
|
Globina vgradnje
|
31 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,046 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
82,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
950,000 g
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|