Schneider-Electric
 
NU378630 slika – Schneider- scope
NU378630
Unica - elektronski zvonec - 2 modula - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Signalizacija
Izdelek ali sestavni del Elektronski zvonec na vratih
Predstavitev naprave Mehanizem
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Screws or claws
Barvni odtenek Aluminij
Komplementarno
Poraba toka 14 mA
Tip nastavitve 5 programabilnih melodij
Montaža naprave Podometna
Povezave - terminali Vijačne sponke
Akustična raven 70 dB/1m
Prečni prerez kabla 0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
Povezane pomožne naprave 3 indikatorske lučke povezane vzporedno
10 standardnih tipk, povezanih vzporedno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 15…30 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…35 °C
Globina vgradnje 31 mm
Globina 50 mm
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,046 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,2 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 71,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 840,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh