|
|
|
NU378654
Unica - elektronski zvonec - 2 modula - antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Signalizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski zvonec na vratih
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Screws or claws
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Komplementarno
Poraba toka
|
14 mA
|
Tip nastavitve
|
5 programabilnih melodij
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Akustična raven
|
70 dB/1m
|
Prečni prerez kabla
|
0,75…1,5 mm² Prilagodljiv kabel
0,75…1,5 mm² Togo kabel
|
Povezane pomožne naprave
|
10 standardnih tipk, povezanih vzporedno
3 indikatorske lučke povezane vzporedno
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
15…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…35 °C
|
Globina vgradnje
|
31 mm
|
Globina
|
50 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,046 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
69,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
870,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|