Schneider-Electric
 
NU386218 slika – Schneider- scope
NU386218
Unica - kabelska vtičnica - 2 modula - zaskočna - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Izdelek ali sestavni del Kabelska vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Nazivni tok 16 A
Povezave - terminali Kabel
Število kablov 1 12 mm² zaPrilagodljiv
1 12 mm² zaTogo
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Mehanizem pokrova
Standardi EN 60670-22
CE
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 15…30 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje 0…35 °C
Width 45 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,021 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 22,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 18,0 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 308,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,916 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Najmanjši odstotek reciklaže 36