|
|
|
NU386230
Unica - kabelska vtičnica - 2 modula - zaskočna - aluminij
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelska vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
16 A
|
Povezave - terminali
|
Kabel
|
Število kablov
|
1 12 mm² zaPrilagodljiv
1 12 mm² zaTogo
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Mehanizem pokrova
|
Standardi
|
EN 60670-22
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
15…30 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
0…35 °C
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,021 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
23 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
18 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
316 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,79 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|