Schneider-Electric
 
NU7002 slika – Schneider- scope
NU7002
Unica, pritrditveni okvir, kov, 2 modula enojna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 2 modula (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Screws or claws
Komplementarno
Montažna podpora Univerzalni
Oblika Kvadratni
Material Zamak
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Globina 11,2 mm
Width 75 mm
Višina 75 mm
Product weight 0,033 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,1 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 7,4 cm
Paket 1 Teža 33 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 25 cm
Paket 2 Teža 1,77 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 250
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 9,242 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1