Schneider-Electric
 
NU7002G slika – Schneider- scope
NU7002G
Univerzalen nosilni okvir, Unica, z dolgimi fiksiranimi zobci, 2 modula, 1 tipka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 2 modula (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Long claws
Komplementarno
Montažna podpora Univerzalni
Oblika Kvadratni
Material Zamak
Globina 11,5 mm
Širina 74 mm
Višina 74 mm
Teža izdelka 0,039 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 47,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 17,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 2,031 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 8,540 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni