Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU7002PC |
Schneider-Electric
 
NU7002PC slika – Schneider- scope
NU7002PC
Unica, pritrditveni okvir, zaščitni pokrov, plastičen, 2 modula enojna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 2 modula (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Zaščitni pokrov
Oblika Kvadratni
Material PBT (polibutilen tereftalat) GF30
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Globina 19 mm
Width 75 mm
Višina 78 mm
Teža izdelka 0,013 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,900 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,000 cm
Paket 1 Teža 13,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,100 cm
Paket 2 Širina 8,900 cm
Paket 2 Dolžina 21,400 cm
Paket 2 Teža 178,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 280
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 5,679 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1