Schneider-Electric
 
NU7002PG slika – Schneider- scope
NU7002PG
Univerzalen nosilni okvir, Unica, z dolgimi fiksiranimi zobci, 2 modula, 1 tipka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 2 modula (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Long claws
Komplementarno
Montažna podpora Univerzalni
Oblika Kvadratni
Material Plastika
Globina 11,5 mm
Širina 74 mm
Višina 74 mm
Teža izdelka 0,019 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 24,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 12,000 cm
Paket 2 Širina 17,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 1,124 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,902 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1