Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU7004PC |
Schneider-Electric
 
NU7004PC slika – Schneider- scope
NU7004PC
Unica, pritrditveni okvir, z zaščitnim pokrovom, plastičen, 4 moduli dvojni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 4 moduli
Število odprtin 1 odprtina
2 odprtini
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Zaščitni pokrov
Material PBT (polibutilen tereftalat) GF30
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Globina 25 mm
Width 75 mm
Višina 145 mm
Teža izdelka 0,023 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 14,5 cm
Paket 1 Teža 29,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 25,0 cm
Paket 2 Teža 405,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 140
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 6,45 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1