Schneider-Electric
 
NU7006C slika – Schneider- scope
NU7006C
Unica, pritrditveni okvir, zamak, 6 ali 8 modulov enojni do trojni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 6 modulov (1 odprtina)
6 modulov (3 odprtine)
8 modulov (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
3 odprtine
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Za??itni pokrov
Material Zamak
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Globina 24 mm
Širina 78 mm
Višina 216 mm
Teža izdelka 0,093 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,800 cm
Paket 1 Širina 21,600 cm
Paket 1 Dolžina 2,400 cm
Paket 1 Teža 105,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 12,500 cm
Paket 2 Širina 18,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 1,185 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 10,253 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1