Schneider-Electric
 
NU7008C slika – Schneider- scope
NU7008C
Unica, pritrditveni okvir, zamak, 8 mod četvernih ali 10 mod enojnih
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 8 modulov (4 odprtine)
10 modulov (1 odprtina)
Število odprtin 1 odprtina
4 odprtine
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Dobavljena oprema Zaščitni pokrov
Material Zamak
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Globina 24 mm
Width 78 mm
Višina 287 mm
Product weight 0,12 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 29 cm
Paket 1 Teža 140 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 11 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 32 cm
Paket 2 Teža 808 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 8,849 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1