Schneider-Electric
 
NU7103 slika – Schneider- scope
NU7103
Unica, pritrditveni okvir, kov, 3 moduli enojni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Pritrdilni okvir
Število modulov 3 modulov
Število odprtin 1 odprtina
Način pritrjevanja Vijaki
Komplementarno
Oblika Pravokotna
Material Zamak
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Globina 7,8 mm
Width 70 mm
Višina 105,5 mm
Product weight 0,058 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,8 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 10,6 cm
Paket 1 Teža 58 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 10,6 cm
Paket 2 Širina 11,2 cm
Paket 2 Dolžina 11,8 cm
Paket 2 Teža 648 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 8,263 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1